- Art. nr.:
- DK 7706.135
- Utförande
- Väggskåp IT
med montageskenor och profilskenor, djupvariabelt
- Produktbeskrivning
- Väggskåp med optimal åtkomst tack vare svängdel.
- Material
- Vägg- och svängdel: Stålplåt, 1,5 mm
Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- General colour
- RAL 7035
- Färg
- Vägg- och svängdel: RAL 7035
Glasdörr: RAL 7035/7015 (skiffergrå)
- Leveransens omfattning
- Väggdel sluten med plåtfläns, upptill och nedtill, två lodräta montageskenor och C-profilskena, vågrät, för kabelavlastning
Svängdel med 25 mm hålraster i front- och bakramen och två 19"-profilskenor fram, steglöst variabla i djupled
4 väggfästen 10 mm
Designad glasdörr
1 apparatskåpsnyckel, dubbellås nr. 5
Minikomforthandtag för låsinsatser
Säkerhetslås 3524 E
- Höjdenheter
- 6 HE
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 345 mm
Djup: 473 mm
- Montagedjup
- 420 mm
- Inre mått
- Inre bredd: 502 mm
Inre höjd: 282 mm
- Djup på svängdel
- 316 mm
- Djup på väggdelen
- 135 mm
- IK-kod
- IK08
- Tillåten belastning för svängdel (statisk)
- 300 N
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 25,4 kg
- Bruttovikt
- 26,4 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177324176
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Produktbeskrivning
-
DK Väggskåp EL, 3-delat, BHD: 600x345x473 mm 6 HE, Med montageskenor, och profilskenor, djupvariabelt