Väggskåp EL, 3-delat med montageskenor och profilskenor, djupvariabelt

Artikelnummer: DK 7709135

E-Nummer: E2500996

Väggskåp 3-delat, förmonterat med: Sluten fläns, upptill och nedtill, montageskenor, C-profilskena, väggfäste. Kapslingsklass IP 55.

Artikelnummer:
DK 7709135
Utförande
Väggskåp IT
med montageskenor och profilskenor, djupvariabelt
Produktbeskrivning
Väggskåp med optimal åtkomst tack vare svängdel.
Material
Vägg- och svängdel: Stålplåt, 1,5 mm
Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling
Pulverlackerad
General colour
RAL 7035
Färg
Vägg- och svängdel: RAL 7035
Glasdörr: RAL 7035/7015 (skiffergrå)
Leveransens omfattning
Väggdel sluten med plåtfläns, upptill och nedtill, två lodräta montageskenor och C-profilskena, vågrät, för kabelavlastning
Svängdel med 25 mm hålraster i front- och bakramen och två 19"-profilskenor fram, steglöst variabla i djupled
4 väggfästen 10 mm
Designad glasdörr
1 apparatskåpsnyckel, dubbellås nr. 5
Minikomforthandtag för låsinsatser
Säkerhetslås 3524 E
Höjdenheter
9 HE
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 478 mm
Djup: 473 mm
Montagedjup
420 mm
Inre mått
Inre bredd: 502 mm
Inre höjd: 415 mm
Djup på svängdel
316 mm
Djup på väggdelen
135 mm
IK-kod
IK08
Tillåten belastning för svängdel (statisk)
450 N
Grundmaterial
Stålplåt
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
29,45 kg
Bruttovikt
31 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177324183
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27142408
Produktbeskrivning
DK Väggskåp EL, 3-delat, BHD: 600x478x473 mm 9 HE, Med montageskenor, och profilskenor, djupvariabelt
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj