- Art. nr.:
- DK 7709735
- Utförande
- Väggskåp IT
 förmonterat med profilskenor, djupvariabelt
- Produktbeskrivning
- Väggskåp med optimal åtkomst tack vare svängdel. 
- Material
- Vägg- och svängdel: Stålplåt, 1,5 mm
 Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
- Ytbehandling
- Pulverlackerad 
- General colour
- RAL 7035 
- Färg
- Vägg- och svängdel: RAL 7035
 Glasdörr: RAL 7035/7015 (skiffergrå)
- Leveransens omfattning
- Väggdel sluten med plåtfläns upptill och borstlist nedtill, två lodräta montageskenor och C-profilskena, vågrät, för kabelavlastning
 Svängdel med 25 mm hålraster i front- och bakramen, två 19"-profilskenor fram, steglöst variabla i djupled och utblåsfilter på sidan till vänster och höger
 Jordningsskena med stjärnpunktsformad jordning
 Designad glasdörr
 1 apparatskåpsnyckel, dubbellås nr. 5
 Väggfäste 10 mm
 Minikomforthandtag för låsinsatser
 Säkerhetslås 3524 E
- Höjdenheter
- 9 HE 
- Dimension
- Bredd: 600 mm
 Höjd: 478 mm
 Djup: 573 mm
- Montagedjup
- 520 mm 
- Inre mått
- Inre bredd: 502 mm
 Inre höjd: 415 mm
- Djup på svängdel
- 416 mm 
- Djup på väggdelen
- 135 mm 
- IK-kod
- IK08 
- Tillåten belastning för svängdel (statisk)
- 450 N 
- Grundmaterial
- Stålplåt 
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 54 tillsammans med sluten plåtfläns upptill och nedtill 
- Förpackningsenhet
- 1 st. 
- Nettovikt
- 33,25 kg
- Bruttovikt
- 35 kg
- Tullvarukod
- 94032080 
- EAN
- 4028177324237 
- ETIM 9
- EC000261 
- ECLASS 8.0
- 27142408 
- Produktbeskrivning
- 
DK Väggskåp EL, 3-delat, BHD: 600x478x573 mm 9 HE, förmonterat, med profilskenor, djupvariabelt