Väggskåp 3-delat, förmonterat med: Sluten fläns, upptill, med borstinsats nedtill, montageskenor, C-profilskenor, utblåsningsfilter, jordningsskena, väggfäste
- Art. nr.:
- DK 7721735
- Utförande
- Väggskåp IT
förmonterat med profilskenor, djupvariabelt - Produktbeskrivning
- Väggskåp med optimal åtkomst tack vare svängdel.
- Material
- Vägg- och svängdel: Stålplåt, 1,5 mm
Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm - Ytbehandling
- Pulverlackerad
- General colour
- RAL 7035
- Färg
- Vägg- och svängdel: RAL 7035
Glasdörr: RAL 7035/7015 (skiffergrå) - Leveransens omfattning
- Väggdel sluten med plåtfläns upptill och borstlist nedtill, två lodräta montageskenor och C-profilskena, vågrät, för kabelavlastning
Svängdel med 25 mm hålraster i front- och bakramen, två 19"-profilskenor fram, steglöst variabla i djupled och utblåsfilter på sidan till vänster och höger
Jordningsskena med stjärnpunktsformad jordning
Designad glasdörr
1 apparatskåpsnyckel, dubbellås nr. 5
Väggfäste 10 mm
Komforthandtag för låsinsatser och 2-punkts lås
Säkerhetslås 3524 E - Höjdenheter
- 21 HE
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 1.012 mm
Djup: 573 mm - Montagedjup
- 520 mm
- Inre mått
- Inre bredd: 502 mm
Inre höjd: 949 mm - Djup på svängdel
- 416 mm
- Djup på väggdelen
- 135 mm
- IK-kod
- IK08
- Tillåten belastning för svängdel (statisk)
- 750 N
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 54 tillsammans med sluten plåtfläns upptill och nedtill
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 52,25 kg
- Bruttovikt
- 55 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177324251
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Produktbeskrivning
- DK väggskåp, 3-part, BxHxD: 600 x 1021 x 573 mm, 21 HE, förmonterat, IP 54 med sluten plåtfläns upptill och nedtill
- Godkännanden
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentation
- Manual