För att skydda känsliga elektroniska komponenter kan en potentialutjämning skapas med dessa standardiserade anslutningspunkter (tryckknappar).
- Artikelnummer:
- DK 7752950
- Produktbeskrivning
- Vid underhålls- och ombyggnadsarbeten på skåpet kan det uppstå farligt höga potentialskillnader. För att skydda känsliga elektroniska komponenter kan en potentialutjämning över dessa standardiserade anslutningspunkter (tryckknappar) skapas. Anslutningspunkten kopplas via två skruvar direkt ledande till skåpramen.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,032 kg
- Bruttovikt
- 0,035 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 0,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177325227
- ETIM 9
- EC002623
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- DK ESD-anslutningspunkt