Gångjärn 180°

Art. nr.: SZ 7824.520

För utökning av dörröppningsvinkeln

Art. nr.:
SZ 7824.520
Material
Zinkgjutgods
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dörröppningsvinkel
180°
Observera:
Skåpets kapslingsklass kan minskas.
Dörrupphängningen är densamma inom en skåpserie.
Anmärkning om art. nr.
Skåpets kapslingsklass kan minskas.
Ej för delade dörrar.
Dörrupphängningen är densamma inom en skåpserie.
Suitable for door variant
Stålplåtsdörr
Passar för skåptyp
TS 8-skåprader med komforthandtag
TS IT
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
1,572 kg
Bruttovikt
1,777 kg
Tullvarukod
83021000
EAN
4028177302754
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Produktbeskrivning
DK-TS 8 Gångjärn 180° , för stålplåtdörr, TS, TS IT
Dokumentation
Info sheet