Borstlist, ultratät

Artikelnummer: DK 7825375

Särskild borstlist för tätast möjliga genomföringar för kabelsträngar och ledningar.

Artikelnummer:
DK 7825375
Produktbeskrivning
För individuell utbyggnad av platta delar, plåtflänsar och paneler. Hål för kabelföring på valfria platser i sidogavel, bakstycke, dörrar, tak- och bottenplåt. För tätast möjliga genomföringar för kabelsträngar och ledningar. Den förfogar över ömsesidigt förskjutna borstlister, som garanterar en hög tätningsgrad i förhållande till ledningarna till och med vid stora kabelmängder. Oönskade strömförluster kan därmed reduceras till ett minimum.
Material
Borstlist: Plast, UL 94-HB
Leveransens omfattning
1 borstlist vardera, 1 m längd, höger och vänster utförande
Borstlängd
58 mm
Längd
1 m
Dimension
Längd: 1 m
För materialtjocklek
1,5 ‐ 2 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,65 kg
Bruttovikt
0,82 kg
Tullvarukod
96035000
EAN
4028177552784
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
DK Borslist, tät, borstlängd: 58 mm L: 1 m, höger och vänster utförande
Dokumentation
Info sheet