- Art. nr.:
- TS 7825387
- Utförande
- Kabelinföring med borste, ultratät
- Produktbeskrivning
- Speciella borstlister med förskjutna borstar ger bästa möjliga skydd, förutsatt att kabelinföringen gjorts korrekt. Tack vare det 2-delade utförandet kan bottenmodulen kompletteras i efterhand även om ledningarna redan installerats.
- Material
- Modulplåt: Stålplåt
Borstlist: Plast, UL 94-HB, halogenfri
- Ytbehandling
- Modulplåt: Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
inkl. klämdetaljer
- Observera:
- Det behövs en kombination av flera bottenplåtsmoduler för att botten i TS IT ska vara fullständigt stängd
- Dimension
- Djup: 237,5 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS
TS IT
SE
Bredd: 800 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,811 kg
- Bruttovikt
- 1,9 kg
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177551169
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
-
DK Bottenplåtsmoduler, för B: 800 mm för kabelinföring med borst, ultratät