Transportsats, för TS.
- Art. nr.:
- DK 7825900
- Leveransens omfattning
- 4 hjul (2 länkhjul) inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: TS IT
Skåptyp: TX CableNet - Clearande floor
- 40 mm
- Observera:
- Enbart för skåp utan bottenplåtar och bottenprofil resp. golvfäste.
- Max. belastning (statisk) per komponent
- 250 kg
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 6,1 kg
- Bruttovikt
- 6,42 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177234086
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- DK Transportsats, för TS IT, TX CableNet, utan bottenplåtar, bottenprofil resp. golvfäste, 4 hjul, varav 2 länkhjul, max. 2 500 N per komponent
- Dokumentation
- Info sheet