Takplåt för kabelinföring, 2-delad för VX, VX IT, TS, TS IT

Art. nr.: TS 7826865

Det 2-delade utförandet med kabelinföring gör det möjligt att komplettera med utrustning i efterhand, eftersom plåtens främre del enkelt kan tas bort.

Art. nr.:
TS 7826865
Produktbeskrivning
För utbyte mot standardtak. Utrustad med en skjutvinkel i det bakre planet. Tvåsidig gummiklämprofil för fixering av bl.a. kabelsträngar. Tack vare ramens symmetriska konstruktion är även kabelinföring från sidan möjlig. Det 2-delade utförandet gör det möjligt att komplettera i efterhand.
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Passar för
Bredd: 800 mm
Djup: 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
6,711 kg
Bruttovikt
7,064 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177390256
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivning
DK-TS 8 Takplåtar, BXD: 800x600 mm 2-delad, för kabelinföring
Dokumentation
Info sheet