482,6 mm (19")-profilskenor för TS

Art. nr.: DK 7827181

L-formade profilskenor, även för att fästa inbyggnadssatser för serversystem.

Glidskenor, tung last för TS nätverksskåp med två profilskenor

Art. nr.:
DK 7827181
Utförande
L-vinkel
Fördelar
Integrerade HE-markeringarna i fronten underlättar systematisk uppbyggnad i tummått
De L-formade profilskenorna används som fäste för inbyggnadssatser till serversystem.
Lämpad för 19"-delutbyggnad
Tekniska data
Integrerad 19"-hålning (482,6 mm) (EIA-standard)
Runda och kvadratiska hål på sidan
Kromaterade för ledande förslutning på tummåttsinbyggnader
Material
Stålplåt, 2 mm
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Höjdenheter
38 HE
Observera:
Välj glidskenorna enligt respektive 19"-profilavstånd.
För kombination med de L-formade profilskenorna krävs användning av monteringsadaptern för L-formade profilskenor.
Passar för
Skåptyp: TS
Höjd: 1.800 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
4,122 kg
Bruttovikt
4,3 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177234925
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
DK-TS Profilskenor, 482.6 mm (19"), L-formade profilskenor, för H: 1800 mm 38 U
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj