- Art. nr.:
- DK 7827221
- Utförande
- L-vinkel
- Fördelar
- Integrerade HE-markeringarna i fronten underlättar systematisk uppbyggnad i tummått
- De L-formade profilskenorna används som fäste för inbyggnadssatser till serversystem.
- Lämpad för 19"-delutbyggnad
- Tekniska data
- Integrerad 19"-hålning (482,6 mm) (EIA-standard)
- Runda och kvadratiska hål på sidan
- Kromaterade för ledande förslutning på tummåttsinbyggnader
- Material
- Stålplåt, 2 mm
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Höjdenheter
- 47 HE
- Observera:
- Välj glidskenorna enligt respektive 19"-profilavstånd.
- För kombination med de L-formade profilskenorna krävs användning av monteringsadaptern för L-formade profilskenor.
- Passar för
- Skåptyp: TS
Höjd: 2.200 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 4,958 kg
- Bruttovikt
- 5,218 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177234987
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK-TS Profilskenor, 482.6 mm (19"), L-formade profilskenor, för H: 2200 mm 47 U
- Dokumentation
- Manual