Anslutningskabel för IT systembelysning LED

Artikelnummer: DK 7859010

Anslutnings- och förlängningskabel med olika kontakt-/uttagstyper.

Artikelnummer:
DK 7859010
Utförande
Euro-kontakt EN 50075, CEE 7/16, typ: H05VV-F, 2 x 0,75 mm²
Produktbeskrivning
För tidssparande och enkel anslutning av IT-systembelysning LED.
Färg
svart
Längd på anslutningskabel
2 000 mm
Observera:
De inkopplingsklara anslutningsledningarna får endast användas med IT-systembelysning LED.
Användning med andra Rittal-systemlampor eller produkter av andra fabrikat är inte tillåten
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,15 kg
Bruttovikt
0,152 kg
Tullvarukod
85444290
EAN
4028177815643
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Produktbeskrivning
DK Nätkabel med Euro-kontakt, för IT systembelysning LED 7859.000
Förklaringar
Konformitetsförklaring