Borstsats för TE 8000

Art. nr.: DK 7888612

Hål för kabelinföring på valfria positioner i sidogavel, bakstycke, dörrar, tak- och bottenplåt kan med borstlisten optiskt döljas med tilltalande design genom enkel övertäckning.

Art. nr.:
DK 7888612
Produktbeskrivning
För kabelinföring i taket.
Fördelar
För enkel placering på hålkanten
Material
Plastadapter med borsttillsats
Borstlist: Plast, UL 94-V0
Borstar: Plast, UL 94-HB
Borstlängd
30 mm
Längd
590 mm
Dimension
Bredd: 19 mm
Längd: 590 mm
Passar för
Skåptyp: TE 8000
Bredd: 800 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,272 kg
Bruttovikt
0,318 kg
Tullvarukod
96035000
EAN
4028177802155
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivning
DK brush kit for cable entry in the roof plate, for enclosure width 800 mm, for TE 8000