- Art. nr.:
- SK 7980000
- Produktbeskrivning
- För användning som enskild fläkt och för komplettering av olika fläktenheter eller som tillsats till fläktplåten.
- Leveransens omfattning
- Fläktar
Anslutningskabel (0,61 m)
Inkl. fastsättningsmaterial
- Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)
- Vid 50 Hz: 160 m³/h
Vid 60 Hz: 180 m³/h
- Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 15 W
Vid 60 Hz: 14 W
- Dimension
- Bredd: 119 mm
Höjd: 119 mm
Djup: 38 mm
- Driftstemperatur
- -10 °C...55 °C
- Ljudnivå
- Vid 50 Hz: 37 dB(A)
Vid 60 Hz: 37 dB(A)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,6 kg
- Bruttovikt
- 0,671 kg
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177137752
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
-
DK Fläktutbyggnadssats, BHD: 119x119x38 mm 230 V, 1 ~, 50/60 Hz