För individuell utbyggnad av golvutrymmet. Potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter finns.
- Art. nr.:
- VX 8001210
- Produktbeskrivning
- För individuell utbyggnad av golvutrymmet. Potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter finns.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- För fullständig förslutning av en golvöppning behövs minst en skjutplåt.
- För skåp med två dörrar är en förp. tillräckligt för en skåphalva
- Dimension
- Bredd: 490 mm
Djup: 75 mm - Passar för
- Skåptyp: VX
VX IT
VX SE
CX golvpulpet
CX pulpetunderdel
Bredd: = 600 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,66 kg
- Bruttovikt
- 0,76 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177948655
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- VX Gland plate, WD: 600x75 mm
- Godkännanden
- UL + C-UL (listed)