Skjutplåt för VX, VX IT, VX SE

Art. nr.: VX 8001241

För variabel täckning och flexibel öppning i botten. Kan kombineras med bottenplåtar.

Art. nr.:
VX 8001241
Produktbeskrivning
För variabel täckning med bottenplåtar.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 690 mm
Djup: 115 mm
Passar för
Skåptyp: VX
VX IT
VX SE
Bredd: = 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,06 kg
Bruttovikt
1,16 kg
Tullvarukod
83024200
EAN
4028177948822
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
VX Sliding plate, WD: 800x115 mm
Förklaringar
PCF-declaration