För variabel täckning och flexibel öppning i botten. Kan kombineras med bottenplåtar.
- Art. nr.:
- VX 8001243
- Produktbeskrivning
- För variabel täckning med bottenplåtar.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Anmärkning om art. nr.
- Enbart för en skåpshalva
- Dimension
- Bredd: 540 mm
Djup: 115 mm - Passar för
- Skåptyp: VX
VX IT
VX SE
Bredd: = 1.200 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,82 kg
- Bruttovikt
- 0,92 kg
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177950368
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- VX Sliding plate, WD: 1200x115 mm