Transporthjul för sockelsystemet VX

Artikelnummer: VX 8100700

E-Nummer: E2501763

Placeras på sockelhörndelar, 100 eller 200 mm höga.

Artikelnummer:
VX 8100700
Produktbeskrivning
Placeras på sockelhörnstycken, 100 eller 200 mm höga.
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
4 dubbellänkhjul, 2 x med, 2 x utan låsning.
Clearande floor
100 mm
Belastning
Max. dynamisk belastning vid användning av 4 dubbla länkhjul (enkelskåp): 3000 N
Vikt/förp.
8,38 kg
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
7,98 kg
Bruttovikt
8,38 kg
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177921542
ETIM 9
EC002621
ETIM 8
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Produktbeskrivning
VX Transporthjul, 2 vardera med/utan låsning
Dokumentation
Info sheet
Load brochure