För variabel och individuell inre utbyggnad av skåpstommen på den inre montagenivån.
- Art. nr.:
- VX 8100742
- Produktbeskrivning
- För variabel och individuell inre utbyggnad av skåpstommen på den inre montagenivån. Montage längs med skåpramen. Kan tack vare extra montagehållare användas även till redan inbyggda montageplåtar och förberedas för individuell kapning.
- Fördelar
- Systemhålning på alla fyra sidor
- Med hål upptill och nedtill för korgmuttrar för fastsättning av egna komponenter med metriska skruvar
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- 2 montagechassin
4 montagefästen
Inkl. fastsättningsmaterial - Inbyggnadsmöjligheter
- I VX på den inre montagenivån på skåpprofil VX
- I VX SE på vertikal skåpprofil i kombination med adapterskena VX
- Mellan två chassin under varandra på ett inre montageplan
- null
- Passar för
- Skåptyp: VX
VX SE
Bredd/djup: 600 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,998 kg
- Bruttovikt
- 1,44 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177924499
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- VX Punched section, without mounting flange 23 x 64mm, for WD: 600 mm