- Art. nr.:
- VX 8126245
- Fördelar
- Tidssparande montage tack vare klämbara sidogavelhållare 
- Automatisk potentialutjämning och högre EMC-skydd genom fastsättningshållare med invändiga kontaktelement 
- Enkel placering i höjd- och djupled tack vare positioneringshjälp 
- Montage kan utföras av en person 
- Jordningsbult med stor, lackfri kontaktyta för bästa möjliga stöd 
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm 
- Ytbehandling
- Doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan 
- Färg
- RAL 7035 
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial 
- Passar för
- Skåptyp: VX
 Höjd: = 2.200 mm
 Djup: = 600 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55 
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1 
- Typ 12 
- Grundmaterial
- Stålplåt 
- Förpackningsenhet
- 2 st. 
- Nettovikt
- 32,08 kg
- Bruttovikt
- 32,6 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 124,2 kg CO2 eq (Cat B) 
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared 
- Tullvarukod
- 94039910 
- EAN
- 4028177827547 
- ETIM 9
- EC002524 
- ECLASS 8.0
- 27182101 
- Produktbeskrivning
- 
VX Sidogavel, fastskruvningsbar, för H/D: 2200×600 mm, stålplåt