Sidogavel, skruvbar, stålplåt för VX

Art. nr.: VX 8145245

E-Nummer: E2501780

Sidogavlar, fastskruvningsbara, stålplåt, för VX.

Art. nr.:
VX 8145245
Fördelar
Tidssparande montage tack vare klämbara sidogavelhållare
Automatisk potentialutjämning och högre EMC-skydd genom fastsättningshållare med invändiga kontaktelement
Enkel placering i höjd- och djupled tack vare positioneringshjälp
Montage kan utföras av en person
Jordningsbult med stor, lackfri kontaktyta för bästa möjliga stöd
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Skåptyp: VX
Höjd: = 1.400 mm
Djup: = 500 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
16,9 kg
Bruttovikt
17,2 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
52,87 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177827592
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivning
VX Sidogavel, fastskruvningsbar, för H/D: 1400×500 mm, stålplåt
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Manual