Sidogavel, skruvbar, stålplåt för VX

Artikelnummer: VX 8165.245

E-Nummer: E2501781

Sidogavlar, fastskruvningsbara, stålplåt, för VX.

Artikelnummer:
VX 8165.245
Fördelar
Tidssparande montage tack vare klämbara sidogavelhållare
Automatisk potentialutjämning och högre EMC-skydd genom fastsättningshållare med invändiga kontaktelement
Enkel placering i höjd- och djupled tack vare positioneringshjälp
Montage kan utföras av en person
Jordningsbult med stor, lackfri kontaktyta för bästa möjliga stöd
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Skåptyp: VX
Höjd: = 1.600 mm
Djup: = 500 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
19,06 kg
Bruttovikt
19,4 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
73,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177827639
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivning
VX Sidogavel, fastskruvningsbar, för H/D: 1600×500 mm, stålplåt
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Dokumentation
Manual