Sidogavel, skruvbar, stålplåt för VX

Art. nr.: VX 8188245

Sidogavlar, fastskruvningsbara, stålplåt, för VX.

Art. nr.:
VX 8188245
Fördelar
Tidssparande montage tack vare klämbara sidogavelhållare
Automatisk potentialutjämning och högre EMC-skydd genom fastsättningshållare med invändiga kontaktelement
Enkel placering i höjd- och djupled tack vare positioneringshjälp
Montage kan utföras av en person
Jordningsbult med stor, lackfri kontaktyta för bästa möjliga stöd
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Skåptyp: VX
Höjd: = 1.800 mm
Djup: = 800 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
33 kg
Bruttovikt
34 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
129,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177921665
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivning
VX Side panel, screw-fastened, for HD: 1800x800 mm, sheet steel
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Dokumentation
Manual