Idealisk för 19"-moduler och 19"-chassin med 19"-adapterprofiler fram, frontram, bakdörr, takplåt och delade bottenplåtar
- Art. nr.:
- VX 8438000
- Material
- Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm
Tak: Stålplåt, 1,5 mm
Frontram: Strängpressad aluminiumprofil med hörnstycken av zinkgjutgods
Bakdörr: Stålplåt, 2,0 mm
Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm
Adapterprofiler 19": Stålplåt, 2 mm - Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Tak och bakdörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Frontram: Pulverlackerat
Bottenplåt: Förzinkad - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåpstomme
Frontram (högerhängd, fäst till vänster med magnetlås)
Bakdörr (högerhängd, kan bytas till vänsterhängd)
Takplåt
Bottenplåtar
Adapterprofiler 19", fram - Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 800 mm - Inbyggnadshöjd för komponenter
- 42 HE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 67,7 kg
- Bruttovikt
- 72,2 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 177,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177920248
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- VX Elektronikskåp, BHD: 600×2000×800 mm, stålplåt, med gångjärnsförsedd frontram, med adapterprofiler 19", med enkeldörr på baksidan
- Dokumentation
- Övrig information
- Load brochure
- Manual
- Protective conductor brochure
- Safety instructions