Golvskåp för ihopbyggnad VX25, rostfritt stål Golvskåp

Artikelnummer: VX 8456000

E-Nummer: E2501804

Standarden för apparatskåpskonstruktion i högkvalitativt rostfritt stål 1.4301 (AISI 304): Skåpram med två frontdörrar, bakvägg, montageplåt, takplåt och delade bottenplåtar. Perfekt för effektiv skåputbyggnad.

Sockelhörndel med sockelplåt, fram och bak, för sockelsystem VX, rostfritt stål Nytt utförande

Sockelplåtar, på sidan för sockelsystem VX, rostfritt stål Nytt utförande

Sockelhörndel med sockelplåt, fram och bak, för sockelsystem VX, rostfritt stål Nytt utförande

Sockelplåtar, på sidan för sockelsystem VX, rostfritt stål Nytt utförande

Fastskruvningsbara sidogavlar, rostfritt stål för VX

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Systembelysning LED

Komforthandtag VX för VX, VX IT

Komforthandtag VX för VX, VX IT

Ihopbyggnadsvinkel, invändig för VX, VX IT

Ihopbyggnadsblock, invändigt för VX, VX IT

Ihopbyggnadsförbindning, utvändig för VX, VX IT

Systemchassi 23 x 89 mm, rostfritt stål för VX, VX SE

Systemchassin 18 x 64 mm för VX

Systemchassin 23 x 64 mm för VX, VX IT, VX SE, AX plast

Systemchassin 18 x 64 mm för VX

Systemchassin 23 x 64 mm för VX, VX IT, VX SE, AX plast

Systemchassin 14 x 39 mm för VX, VX SE, PC, IW, AX

Systemchassin 14 x 39 mm för VX, VX SE, PC, IW, AX

Profil för kabelinföring, på mitten

Profil för kabelinföring, baktill

kabelkanal

Profilskena 48 x 26 mm för VX, VX SE, PC, IW, AX

Artikelnummer:
VX 8456000
Material
Skåpstomme: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tak: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt
Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, streckslipad utvändigt
Bakstycke: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt
Bottenplåt: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling
Skåpstomme och bottenplåtar: Blanka
Dörr, tak och bakstycke: Streckslipade på utsidan, korn 400
Montageplåt: förzinkad
Leveransens omfattning
Skåpstomme
Dörr(ar)
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd
Takplåt
Bottenplåtar
Bakstycke
Montageplåt
Lås: 3 mm dubbellås
2 montageskenor 18 x 39 mm
Dimension
Bredd: 1.200 mm
Höjd: 1.800 mm
Djup: 400 mm
Mått för montageplåt (B × H)
1.099 mm x 1.696 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55
Kapslingsklass NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
IK-kod
IK10
Antal dörrar
2
Observera:
På grund av materialhårdheten rekommenderar vi att använda torxskruv 2486.400.
Grundmaterial
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
161 kg
Bruttovikt
173 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
486,6
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177920156
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
VX Golvskåp för ihopbyggnad, BHD: 1200×1800×400 mm, rostfritt stål 1.4301, med montageplåt, med dubbeldörr på framsidan
Godkännanden
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikat
Ytbehandling
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
PCF-declaration
Dokumentation
Övrig information
Load brochure
Manual
Protective conductor brochure
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj