Sidogavlar för kabelrangerutrymme VX, TS, VX SE, stålplåt
- Art. nr.:
- TS 8600520
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Höjd: 200 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX
TS
VX SE
Djup: = 600 mm - Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 2,72 kg
- Bruttovikt
- 2,98 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 11,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177384194
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivning
- TS Sidogavlar, för kabelrangerutrymme, för D: 600 mm
- Godkännanden
- UL + C-UL - FTTA