Med integrerad systemhålning för individuell systemutbyggnad.
- Art. nr.:
- TS 8600865
- Produktbeskrivning
- Med integrerad systemhålning för individuell systemutbyggnad.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- 1 ram
2 plåtar fram/bak
Inkl. fastsättningsmaterial för montage på skåpet - Dimension
- Höjd: 200 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX
TS
VX SE
Bredd: = 800 mm
Djup: = 600 mm - Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 12,581 kg
- Bruttovikt
- 13,243 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 57,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177487277
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- TS Kabelrangerutrymme, för TS, SE, H: 200 mm för BD: 800x600 mm
- Godkännanden
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentation
- Info sheet