Nivåfötter för VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, Chiller Blue e+

Artikelnummer: TS 8601450

För höjning av stabiliteten finns det nivåfötter framtill och baktill, 138 mm över skåpets bottenram.

Artikelnummer:
TS 8601450
Produktbeskrivning
För höjning av stabiliteten finns det nivåfötter framtill och baktill, 138 mm över skåpets bottenram. Den bakre delen kan dras ut och skruvas fast för djupare skåp. För fastskruvning på golv och skåp med montageöppning på sidan, fram och bak. Hjul och nivåfötter kan monteras i M12-svetsmuttrarna.
Fördelar
För ökad stabilitet
Kan ställas in på skåpets djup
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 7015
Leveransens omfattning
1 tvärstag vänster
1 tvärstag höger
Inbyggnadsmöjligheter
För fastskruvning på golv och skåp med montageöppning på sidan, fram och bak
För chiller Blue e+ kan tvärstaget användas som sockelelement
Observera:
Säkerställ tillräcklig stabilitet och tippskydd!
Dimension
Höjd: 70 mm
Passar för
Skåptyp: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
Djup: = 400 mm
= 500 mm
Passar till djup
= 400 mm
= 500 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
7,483 kg
Bruttovikt
7,66 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
30,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177382633
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
TS Nivåfot, justerbar, för D: 400/500 mm
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknik i detalj