För stabil fastsättning av skåpet i underlaget vid jordbävningssäkert utförande. Metrisk yttergänga M10 för stabil fixering vid underlaget utifrån.
- Art. nr.:
- TS 8601860
- Produktbeskrivning
- För stabil fastsättning av skåpet i underlaget vid jordbävningssäkert utförande. Metrisk yttergänga M10 för stabil fixering vid underlaget utifrån.
- Material
- Hörnstycken: Stålplåt 5 mm
Täckplåtar: Stålplåt 2 mm - Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7022
- Leveransens omfattning
- Sockel, komplett monterad
4 hörnstycken
2 djupprofiler
2 plåtar fram/bak
Inkl. fastsättningsmaterial - Observera:
- Uppfyller kraven på jordbävningszon 4 enligt Telcordia GR-63-Core i kombination med komforthandtag och jordbävningssats.
- Dimension
- Höjd: 100 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX
TS
Bredd: = 800 mm
Djup: = 600 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 15,06 kg
- Bruttovikt
- 15,87 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 60,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177413597
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- TS Earthquake base/sockel för TS, H: 100 mm för BD: 800x600 mm