- Art. nr.:
- VX 8605000
- Material
- Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm
 Tak: Stålplåt, 1,5 mm
 Dörr: Stålplåt, 2,0 mm
 Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm
 Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm
 Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
- Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
 Dörr, tak och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
 Montageplåt och bottenplåt: förzinkad
- Färg
- RAL 7035 
- Leveransens omfattning
- Skåpstomme
 Dörr(ar)
 Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd
 Takplåt
 Bakstycke
 Bottenplåtar
 Montageplåt
 2 montageskenor 18 x 39 mm
 Lås: 3 mm dubbellås
- Dimension
- Bredd: 600 mm
 Höjd: 2.000 mm
 Djup: 500 mm
- Mått för montageplåt (B × H)
- 499 mm x 1.896 mm 
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55 
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 1 
- NEMA 12 
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1 
- Typ 12 
- IK-kod
- IK10 
- Antal dörrar
- 1 
- Grundmaterial
- Stålplåt 
- Förpackningsenhet
- 1 st. 
- Nettovikt
- 95 kg
- Bruttovikt
- 98 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 241,5 kg CO2 eq (Cat B) 
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared 
- EAN
- 4028177813724 
- ETIM 9
- EC000261 
- ETIM 8
- EC000261 
- ECLASS 8.0
- 27180101 
- Produktbeskrivning
- 
VX Golvskåp för ihopbyggnad, BHD: 600×2000×500 mm, stålplåt, med montageplåt, med enkeldörr på framsidan