- Art. nr.:
- VX 8609205
- Produktbeskrivning
- För avskiljning av enstaka skåpceller. Genom ramsystemets symmetri kan skiljeväggen vid motsvarande mått även monteras bak i skåpet. Dubbel kantning runtom för stabilitet och montage av tätning.
- Fördelar
- Skiljeväggen kan även monteras baktill. Därmed kan t.ex. frekvensomriktare för värmeavledning med kylkropparna utanpå byggas in i en skiljevägg och skyddas/täckas via en täckkåpa.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: VX
Höjd: = 2.000 mm
Djup: = 600 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- Montage sker på det yttre fastsättningsplanet
- Det inre planet blir därmed fritt för vidare skåpuppbyggnad
- Montagekrav
- För ihopbyggnad i kombination med en skiljevägg krävs invändig inbyggnadsvinkel 8617500 eller utvändig ihopbyggnadsvinkel 8617502
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 11,953 kg
- Bruttovikt
- 13,5 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177817791
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Produktbeskrivning
-
VX Skiljevägg, för H/D: 2000×600 mm