Skiljevägg för TS

Art. nr.: TS 8609860

För avskiljning av enstaka skåpceller. Genom ramsystemets symmetri kan skiljeväggen vid motsvarande mått även monteras bak i skåpet.

Art. nr.:
TS 8609860
Produktbeskrivning
För avskiljning av enstaka skåpceller. Dubbel kantning runtom för stabilitet och montage av tätning. Tack vare skåpets symmetri kan skiljeväggar med motsvarande mått även monteras bak.
Användningsområden
Öppningar i hörnen och på sidan på halva höjden gör att ihopbyggnadsvinklar kan monteras även vid monterad skiljevägg.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Skåptyp: TS 8
Höjd: = 1.800 mm
Djup: = 600 mm
Inbyggnadsmöjligheter
Montage sker på det yttre fastsättningsplanet
Det inre planet blir därmed fritt för vidare skåpuppbyggnad
Montagekrav
Skiljeväggen kan även monteras baktill. Därmed kan t.ex. frekvensomriktare för värmeavledning med kylkropparna utanpå byggas in i en skiljevägg och skyddas/täckas via en täckkåpa.
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
11,39 kg
Bruttovikt
12,43 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177208803
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Produktbeskrivning
TS Skiljevägg, för TS, för BD: 1800x600 mm
Dokumentation
Manual