Låsinsats

Art. nr.: SZ 8611160

E-Nummer: E2566800

Alternativa låsinsatser som t.ex. trekant, fyrkant, skruvmejsel, Daimler, Fiat, dubbellås.

Art. nr.:
SZ 8611160
Utförande
F
Material
Zinkgjutgods
Inbyggnad i handtagssystem
Komforthandtag TS för låsinsatser
Komforthandtag TS för hänglås och låsinsatser
Fällbart handtag för låsinsatser
Fällbart handtag för hänglås och låsinsatser
Minikomforthandtag för EL, 3-delat för låsinsatser
Lås
Låsinsats: 3 mm dubbellås
Passar för skåptyp
EL
TS
TS IT
VX SE
PC-skåpdörr
IW
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,016 kg
Bruttovikt
0,018 kg
Tullvarukod
83016000
EAN
4028177212008
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Produktbeskrivning
TS låsinsats, utförande F, zinkgjutgods, 3 mm dubbel lås