Säkerhets- och tryckknappsinsats för handtagssystem

Art. nr.: TS 8611.180

E-Nummer: E2566802

Låsinsats för handtag, säkerhetsinsats, nr 3524 E.

Art. nr.:
TS 8611.180
Leveransens omfattning
med 2 nycklar
Längd
24,9 mm
Inbyggnad i handtagssystem
Komforthandtag VX för låsinsatser
Komforthandtag TS för låsinsatser
Minikomforthandtag för EL, 3-delat för låsinsatser
Minikomforthandtag AE för låsinsatser
Observera:
Uteslutande förberett för tillhörande Rittal-handtagssystem
Lås
Låsinsats: Säkerhetsinsats, lås nr 3524 E
Passar för skåptyp
VX
VX IT
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,04 kg
Bruttovikt
0,042 kg
Tullvarukod
83016000
EAN
4028177212022
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Produktbeskrivning
TS Låsinsats för handtagssystem, säkerhetsinsats, lås nr 3524 E