Denna artikel utgår: 15 jan. 2019
- Art. nr.:
- TS 8611370
- Produktbeskrivning
- För perfekt manövrering av sidodörr från utsidan, om handtaget på insidan är svåråtkomligt på grund av svängram eller 19"-inbyggnader.
- Fördelar
- Det går att bygga om dörren utan problem med hjälp av medföljande håltagningsmall. Handtaget på insidan utgår
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Montagekrav
- Standardlåsinsats utbytbar mot låsinsats 27 mm, utförande A
- Passar för skåptyp
- TS
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,05 kg
- Bruttovikt
- 0,072 kg
- Tullvarukod
- 83015000
- EAN
- 4028177386617
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivning
- TS Förregling sidodörr, för TS
- Dokumentation
- Manual