TS-systemchassin 17 x 73 mm

Art. nr.: TS 8612050

E-Nummer: E2566644

För universell stativpåbyggnad eller delmontage. Bara att haka i hålen och säkra.

Art. nr.:
TS 8612050
Utförande
För det inre montageplanet och för montage på dörrar
Produktbeskrivning
För universell stativpåbyggnad eller delmontage. Bara att haka i hålen och säkra.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsskruvar.
Längd
490 mm
Passar för dörrbredd
600 mm
Inbyggnadsmöjligheter
På vertikal TS, VX SE-skåpprofil: förhöjd runt om på det inre montageplanet
På den horisontella VX SE skåpprofilen, upptill i djupled
I TP med skena för inre utbyggnad: på bredden, för inre montageplan
Sätts enkelt i och säkras som inbyggnadssats för hyllplan i TS, VX SE
Montagekrav
Vid inbyggnad i TP behövs skenan för inre utbyggnad
Passar för
Skåptyp: VX SE
TP
PC
IW
Passar för bredd/djup: 500 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
2,008 kg
Bruttovikt
2,199 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
8,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177212084
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
TS Systemchassi, 17 x 73 mm för inre montageplanet: för B/D: 500 mm för dörrbredd: 600 mm L: 490 mm
Datablad
Teknik i detalj