TS-systemchassin 17 x 73 mm

Art. nr.: TS 8612060

E-Nummer: E2566646

För universell stativpåbyggnad eller delmontage. Bara att haka i hålen och säkra.

Art. nr.:
TS 8612060
Utförande
för den inre montagenivån
Produktbeskrivning
För universell stativpåbyggnad eller delmontage. Bara att haka i hålen och säkra.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsskruvar.
Längd
590 mm
Inbyggnadsmöjligheter
På vertikal TS, VX SE-skåpprofil: förhöjd runt om på det inre montageplanet
På den horisontella VX SE skåpprofilen, upptill i djupled
I TP med skena för inre utbyggnad: på bredden, för inre montageplan
Sätts enkelt i och säkras som inbyggnadssats för hyllplan i TS, VX SE
Montagekrav
Vid inbyggnad i TP behövs skenan för inre utbyggnad
Passar för
Skåptyp: VX SE
TP
PC
IW
Bredd/djup: 600 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
2,448 kg
Bruttovikt
2,64 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
10,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177212091
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
TS Systemchassi, 17 x 73 mm för inre montageplanet: för B/D: 600 mm L: 590 mm
Datablad
Teknik i detalj