TS-systemchassin 17 x 73 mm

Art. nr.: TS 8612120

E-Nummer: E2566640

För universell stativpåbyggnad eller delmontage. Bara att haka i hålen och säkra.

Art. nr.:
TS 8612120
Utförande
För det yttre montageplanet
Produktbeskrivning
För universell stativpåbyggnad eller delmontage. Bara att haka i hålen och säkra.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsskruvar.
Längd
1 140 mm
Inbyggnadsmöjligheter
På vertikal TS, VX SE-skåpprofil: förhöjd runt om på det inre montageplanet
På den horisontella VX SE skåpprofilen, upptill i djupled
I TP med skena för inre utbyggnad: på bredden, för inre montageplan
Sätts enkelt i och säkras som inbyggnadssats för hyllplan i TS, VX SE
Montagekrav
Vid inbyggnad i TP behövs skenan för inre utbyggnad
Passar för
Skåptyp: VX SE
TP
PC
IW
Bredd/djup: 1.200 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
4,876 kg
Bruttovikt
5,133 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177212121
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
TS Systemchassi, 17 x 73 mm för yttre montageplanet: B/D: 1200 mm L: 1140 mm
Datablad
Teknik i detalj