- Art. nr.:
- TS 8612140
- Utförande
- För det yttre montageplanet
- Produktbeskrivning
- För universell stativpåbyggnad eller delmontage. Bara att haka i hålen och säkra.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsskruvar.
- Längd
- 340 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- På vertikal TS, VX SE-skåpprofil: förhöjd runt om på det inre montageplanet
- På den horisontella VX SE skåpprofilen, upptill i djupled
- I TP med skena för inre utbyggnad: på bredden, för inre montageplan
- Sätts enkelt i och säkras som inbyggnadssats för hyllplan i TS, VX SE
- Montagekrav
- Vid inbyggnad i TP behövs skenan för inre utbyggnad
- Passar för
- Skåptyp: VX SE
TP
PC
IW
Passar för bredd/djup: 400 mm
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 1,4 kg
- Bruttovikt
- 1,46 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 6,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177212138
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
-
TS Systemchassi, 17 x 73 mm för yttre montageplanet: B/D: 400 mm L: 340 mm