TS-systemchassin 17 x 73 mm

Art. nr.: TS 8612160

E-Nummer: E2566634

För universell stativpåbyggnad eller delmontage. Bara att haka i hålen och säkra.

Art. nr.:
TS 8612160
Utförande
För det yttre montageplanet
Produktbeskrivning
För universell stativpåbyggnad eller delmontage. Bara att haka i hålen och säkra.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsskruvar.
Längd
540 mm
Inbyggnadsmöjligheter
På vertikal TS, VX SE-skåpprofil: förhöjd runt om på det inre montageplanet
På den horisontella VX SE skåpprofilen, upptill i djupled
I TP med skena för inre utbyggnad: på bredden, för inre montageplan
Sätts enkelt i och säkras som inbyggnadssats för hyllplan i TS, VX SE
Montagekrav
Vid inbyggnad i TP behövs skenan för inre utbyggnad
Passar för
Skåptyp: VX SE
TP
PC
IW
Passar för bredd/djup: 600 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
2,4 kg
Bruttovikt
2,44 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
9,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177212152
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
TS Systemchassi, 17 x 73 mm för yttre montageplanet: B/D: 600 mm L: 540 mm
Datablad
Teknik i detalj