- Art. nr.:
- TS 8612.260
- Produktbeskrivning
- Det är bara att hänga in och säkra med skruv. Genom inhängningstekniken underlättas montage och demontage. Säkring behövs enbart på en sida, men kan vid behov finnas på båda sidor.
- Material
- Stålplåt
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsskruvar.
- Inbyggnadsmöjligheter
- På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen på det yttre montageplanet
- På den horisontella TS-/VX SE-skåpprofilen
- På bottenutbyggnadsskena för TP
- Observera:
- Vid skåp med montageplåt ingår det 2 montageskenor i leveransen.
- Passar för
- Passar för bredd/djup: 600 mm
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 2,5 kg
- Bruttovikt
- 2,669 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177213104
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
-
TS Montageskena 18 x 38 mm för B/D: 600 mm