TS-systemchassin 23 x 73 mm

Art. nr.: TS 8612.560

Alternativet till TS-systemchassit 17 x 73 mm, med hålning för korg-/insticksmuttrar istället för slitshålningen upptill och nertill. Enkelt att hänga in och säkra.

Art. nr.:
TS 8612.560
Produktbeskrivning
Alternativet till TS-systemchassit 17 x 73 mm, med hålning för korg-/insticksmuttrar istället för slitshålningen upptill och nertill. Enkelt att hänga in och säkra.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsskruvar.
Inbyggnadsmöjligheter
På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen
Passar för
Skåptyp: det inre montageplanet
Passar för bredd/djup: 600 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
2,544 kg
Bruttovikt
2,74 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177237391
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
TS Systemchassi, 23 x 73 mm för inre montageplanet: B/D: 600 mm
Datablad
Teknik i detalj