Adapterprofilernas 1 HE delstycke, för inbyggnad av enstaka kortramar och andra enheter.
- Artikelnummer:
- SZ 8613010
- Produktbeskrivning
- Adapterprofilens 1 HE delstycke. För inbyggnad av enstaka kortramar och andra enheter.
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Höjdenheter
- 1 HE
- Inbyggnadsmått
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbyggnadsbredd för komponenter: 19" - Observera:
- Måttet 482,6 mm (19") fås vid montage på ramen i 600 mm breda skåp
- Adaptersats (DK 7246.100) för 800 mm breda skåp
- Passar för
- Skåptyp: TS
VX SE
Bredd: = 600 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,204 kg
- Bruttovikt
- 0,25 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177212183
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- TS Adapterstycken, 482.6 mm (19"), för TS, SE