Adapterprofil 482,6 mm (19") för TS, VX SE

Artikelnummer: TS 8613060

För fastsättning av kortramar och andra enheter, för delutbyggnad kan adapterprofilen kortas av utan problem.

Artikelnummer:
TS 8613060
Produktbeskrivning
För fastsättning av kortramar och andra enheter. För delutbyggnad kan adapterprofilen kortas av utan problem.
Material
Strängpressad aluminiumprofil
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Höjdenheter
33 HE
Inbyggnadsmått
Installation depth for components: 482,6 mm
Inbyggnadsbredd för komponenter: 19"
Observera:
Måttet 482,6 mm (19") fås vid montage på ramen i 600 mm breda skåp
Passar för
Skåptyp: TS
Bredd: = 600 mm
Höjd: = 1.600 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
5,58 kg
Bruttovikt
5,872 kg
Tullvarukod
76042100
EAN
4028177212206
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
TS Adapterprofil 482.6 mm (19'') för TS, för H: 1600 mm 33 HE