För fastsättning av kortramar och andra enheter, för delutbyggnad kan adapterprofilen kortas av utan problem.
- Artikelnummer:
- TS 8613080
- Produktbeskrivning
- För fastsättning av kortramar och andra enheter. För delutbyggnad kan adapterprofilen kortas av utan problem.
- Material
- Strängpressad aluminiumprofil
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Höjdenheter
- 38 HE
- Inbyggnadsmått
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbyggnadsbredd för komponenter: 19" - Observera:
- Måttet 482,6 mm (19") fås vid montage på ramen i 600 mm breda skåp
- Passar för
- Skåptyp: TS
Bredd: = 600 mm
Höjd: = 1.800 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 6,3 kg
- Bruttovikt
- 6,631 kg
- Tullvarukod
- 76042100
- EAN
- 4028177212213
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- TS Adapterprofil 482.6 mm (19'') för TS, för H: 1800 mm 38 HE