Glidskena VX för adapterprofil 19" med dubbelsidig fastsättning

Artikelnummer: VX 8613181

Montage mellan den främre och bakre adapterprofilen 19" eller adapterstycket 19".

Artikelnummer:
VX 8613181
Produktbeskrivning
Montage mellan den främre och bakre adapterprofilen 19" eller adapterstycket 19".
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Skåptyp: VX
Djup: = 800 mm
Inbyggnadsmått
Inbyggnadsbredd för komponenter: 19"
Förpackningsenhet
10 st.
Nettovikt
7 kg
Bruttovikt
8,82 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177939004
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
VX Slide rail for VX Adaptor section, two-sided-mounting, for D: 800 mm
Dokumentation
Load brochure