För dubbelsidig inbyggnad av kortram och för montage av löpskenor.
- Art. nr.:
- TS 8613300
- Produktbeskrivning
- För dubbelsidig inbyggnad av kortramar och för montage av glidskenor TS 8613.150, TS 8613.160 och TS 8613.180. Montage sker på det inre montageplanet. Den yttre montagenivån kan även efteråt användas för montage i djupled, t.ex. för TS-systemchassin.
- Material
- Strängpressad aluminiumprofil
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Höjdenheter
- 42 HE
- Inbyggnadsmått
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbyggnadsbredd för komponenter: 19" - Observera:
- Utförande som liknar adapterprofilen, 482,6 mm (19"), dock assymetrisk i höjdled, passar till TS elektronikskåp.
- Passar för
- Skåptyp: TS
Höjd: = 2.000 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 3,846 kg
- Bruttovikt
- 4,045 kg
- Tullvarukod
- 76042990
- EAN
- 4028177237247
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- TS Adapterprofil 482.6 mm (19"), för TS elektronikskåpets - baksida, för H: 2000 mm