Delmontageplåtar för TS, VX SE

Artikelnummer: TS 8614850

För universell inre utbyggnad och ytterligare montageplan.

Artikelnummer:
TS 8614850
Produktbeskrivning
För universell inre utbyggnad även i kombination med systemchassin och montageprofiler. Defekta byggrupper kan enkelt och snabbt bytas ut. Extra montagenivåer.
Material
Stålplåt, 2,5 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
Delmontageplåtar monteras med de bifogade fastsättningstillbehören jämte den inre fastsättningsnivån direkt på den vertikala skåpprofilen. I denna inbyggnadsposition (samt på bredden och även på djupet) bildar de ett plan med TS-systemchassin 17x73 mm och TS-montageprofiler för det inre montageplanet.
Dimension
Bredd: 700 mm
Höjd: 400 mm
Passar för skåptyp
TS
VX SE
Passar för
Skåptyp: TS
VX SE
Bredd: = 800 mm
Djup: = 500 mm
= 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
6,8 kg
Bruttovikt
7,015 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177212350
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeskrivning
TS Delmontageplåt, för TS, SE, B/DH:, 700x400 mm
Dokumentation
Manual