För variabel och individuell inre utbyggnad av skåpstommen på det yttre montageplanet.
- Artikelnummer:
- VX 8617020
- Produktbeskrivning
- För variabel och individuell inre utbyggnad av skåpstommen på det yttre montageplanet.
- Fördelar
- Bara att haka in i systemhålningen från utsidan och skruva fast
- Systemhålning på alla fyra sidor
- Om skåp redan är ihopbyggda kan systemchassit monteras även från skåpets insida
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- På den yttre montagenivån på skåpprofilen
- På den yttre montagenivån mellan två systemchassin 23 x 64 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX
Bredd/djup: 500 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 2 kg
- Bruttovikt
- 2,096 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 9,99
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177829053
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- VX Systemchassi 18×64 mm, för det yttre montageplanet, för B/D: 500 mm